Catalog Index My Shopping Basket Call HYQUIP on 01204 699959
MANDRILES NORTHFIELD Y MICROCENTRIC DE ALTA PRECISIÓN
 


Mordazas Blandas Puntiagudas


 
CARACTERÍSTICAS: Estas mordazas tienen agujeros de posicionamiento de precisión aptos para pasadores de posicionamiento redondos, para montar en mandriles Northfield y MicroCentric. Las mordazas suaves en punta son ideales para piezas de pequeño diámetro, así como para piezas de diámetro grande, ya que la punta permite cerrar las mordazas más cerca del centro del mandril. La punta estándar está a un ángulo incluido de 120° (algunos tamaños tienen una parte ligeramente plana en la punta). La versión en aluminio es estándar y se ofrece como opción una versión en acero. Las mordazas de acero pueden endurecerse superficialmente después del maquinado o dejarse suaves.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 4 " a 18 " de diámetro, en altura estándar y extra altas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido. Cuando utilice mordazas superiores extra altas, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL (ALUMINIO): Aluminio 2024.

MATERIAL (ACERO): Acero 1018.

HYQUIP
info@hyuip.co.uk