Catalog Index My Shopping Basket Call HYQUIP on 01204 699959
PRENSAS DE SUJECIÓN DE BARRA
 


CL-345-PL
(Mostrado con mandibula inferior opcional)


 
3600N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Abrazadera de barra multiuso con mordaza de sujeción de acero forjado. PĂ­dala con una mordaza inferior opcional o fije la barra mediante soldadura. La mordaza se abre a 84° mientras que la manija se mueve 60°. Palanca de liberación rápida para facilitar su apertura.

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
CL-345-PL

ACCESORIOS: Pida la mandibula inferior opcional CL-345-PLA por separado. Suministrado con husillo de pie giratorio de 3/8"-16 CL-38314-SF.

MATERIAL: Mordaza > Acero forjado, cromado claro cincado. Cuerpo del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente.

Pida la mandibula inferior compatible por
separado
CL-345-PLA



Posición Sujeta


Posición Abierto


HYQUIP
info@hyuip.co.uk